??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3593
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
brightened
A
65 mm
B
230 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
39 mm
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
450 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25350-verstaerkte-scharniere-65-x-230-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung