??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3605
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
112 mm
B
136.5 mm
C
2.5 mm
D
5 mm
E
63.5 mm
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
248 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25348-charnieres-debrochables-avec-rondelles-nylon.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques