??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3606
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
112 mm
B
136.5 mm
C
2.5 mm
D
5 mm
E
63.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
248 g
S
7 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25349-scharniere-mit-losem-stift-und-nylonunterlegscheiben.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung