??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3617
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
80 mm
B
80 mm
C
2.5 mm
D
6 mm
F
8 mm
H
12.5 mm
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
164 g
S
4.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25887-quadratische-scharniere-vernietet-gebohrt-6-bohrungen-mit-versetztem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung