??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3709
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4404
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
50 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
G
34 mm
WEIGHT
Gewicht
61 g
S
4.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25883-quadratische-scharniere-vernietet-gebohrt-4-bohrungen-mit-versetztem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung