??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3781
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
deburred
A
120 mm
B
30 mm
C
5 mm
D
10 mm
WEIGHT
Gewicht
211 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25259-modulo-scharnierfluegel-5-mm-stark.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung