??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3790
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
75 mm
B
80 mm
C
2 mm
D
6 mm
E
10.5 mm
F
6 mm
G
52 mm
WEIGHT
poids
120 g
S
7.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25537-charniere-avec-rondelles-nylon.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques