??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3790
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
75 mm
B
80 mm
C
2 mm
D
6 mm
E
10.5 mm
F
6 mm
G
52 mm
WEIGHT
Gewicht
120 g
S
7.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25537-scharnier-mit-nylon-unterlegscheiben.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung