??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3840
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
glänzend
A
35 mm
B
133 mm
C
2.5 mm
D
6 mm
WEIGHT
Gewicht
140 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25237-scharnier-mit-anschlag-bei-600.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung