??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3863
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
60 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
G
40 mm
WEIGHT
poids
80 g
S
4.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25901-charnieres-carrees-rivetees-percees-4-trous-avec-noeud-a-plat.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques