??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3863
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
60 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
F
8 mm
G
40 mm
WEIGHT
Gewicht
80 g
S
4.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25901-quadratische-scharniere-vernietet-gebohrt-4-bohrungen-mit-flachem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung