??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3868
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
80 mm
B
80 mm
C
2.5 mm
D
6 mm
F
8 mm
H
12.5 mm
G
60 mm
WEIGHT
poids
166 g
S
4.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25908-charnieres-carrees-rivetees-percees-6-trous-avec-noeud-a-plat.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques