??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3872
MATERIAL
Material
316L stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
40 mm
B
40 mm
C
2 mm
D
4 mm
F
8 mm
G
24 mm
WEIGHT
Gewicht
34 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25881-quadratische-scharniere-vernietet-gebohrt-4-bohrungen-mit-versetztem-gelenk.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung