??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3874
MATERIAL
Matière
inox 316L
FINISH
Finition
brut
A
40 mm
B
40 mm
C
2 mm
D
4 mm
F
8 mm
G
24 mm
WEIGHT
poids
32 g
S
4 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25892-charnieres-carrees-rivetees-percees-4-trous-avec-noeud-a-plat.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques