??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3947
MATERIAL
Matière
316 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
36.5 mm
B
56.5 mm
C
2 mm
D
5 mm
WEIGHT
poids
40 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25368-charniere-marine-36-5-x-56-5-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques