??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3950
MATERIAL
Matière
inox 316
FINISH
Finition
poli
A
36.5 mm
B
65.5 mm
C
2 mm
D
5 mm
E
10 mm
WEIGHT
poids
54 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25371-charnieres-marine-36-5-x-65-5-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques