??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3950
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4401
FINISH
Dekor
poliert
A
36.5 mm
B
65.5 mm
C
2 mm
D
5 mm
E
10 mm
WEIGHT
Gewicht
54 g
S
6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25371-scharniere-36-5-x-65-5-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung