??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3953
MATERIAL
Matière
316 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
40.1 mm
B
137.3 mm
C
2 mm
D
5 mm
WEIGHT
poids
80 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25374-charniere-marine-40-1-x-137-3-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques