??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3964
MATERIAL
Matière
316 stainless steel
FINISH
Finition
brushed
A
52 mm
B
70 mm
C
1.2 mm
D
4 mm
WEIGHT
poids
44 g
S
5.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25365-charniere-marine-52-x-70-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques