??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3964
MATERIAL
Material
316 stainless steel
FINISH
Dekor
brushed
A
52 mm
B
70 mm
C
1.2 mm
D
4 mm
WEIGHT
Gewicht
44 g
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25365-scharnier-52-x-70-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung