??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-4009
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
60 mm
B
35 mm
C
1 mm
D
2 mm
NOTE
Ausführung
gefräst
WEIGHT
Gewicht
20 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30253-scharniere-60-x-35-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung