??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
52-1-4135
MATERIAL
Matière
inox 316L
FINISH
Finition
brut
A
50 mm
B
50 mm
C
2,5 mm
D
6 mm
E
5,5 mm
F
34 mm
S
5,5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques