??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-4135
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4404
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
50 mm
B
50 mm
C
2,5 mm
D
6 mm
E
5,5 mm
F
34 mm
S
5,5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung