??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-4142
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
glänzend
A
115 mm
B
125 mm
C
4 mm
D
10 mm
E
65 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung