??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
52-7-4126
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
satin polished
A
63.5 mm
B
38 mm
C
2 mm
D
3 mm
S
5.4 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение