??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-7-4126
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
satinpoliert
A
63.5 mm
B
38 mm
C
2 mm
D
3 mm
S
5.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung