??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
52-7-4127
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
satinpolished
A
76 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
4 mm
S
5.4 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение