??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
52-7-4128
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
satin polished
A
101.6 mm
B
73 mm
C
2 mm
D
6 mm
S
5.4 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение