??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
52-7-4130
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
satinpolished
A
101.6 mm
B
76.2 mm
C
2.5 mm
D
5 mm
S
6.35 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение