??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
52-7-4130
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
satinpoliert
A
101.6 mm
B
76.2 mm
C
2.5 mm
D
5 mm
S
6.35 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung