??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-1-3029
MATERIAL
Matière
polyamide
FINISH
Finition
black
A
40 mm
B
40 mm
C
5 mm
D
4 mm
E
5.5 mm
F
25 mm
H
9 mm
G
25 mm
WEIGHT
poids
13.5 g
S
5.3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25506-charnieres-en-polyamide-avec-trous-fraisures.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques