??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-1-3030
MATERIAL
Material
polyamide
FINISH
Dekor
schwarz
A
50 mm
B
50 mm
C
6 mm
D
6 mm
E
6.5 mm
F
30 mm
H
11.5 mm
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
28.5 g
S
6.4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25507-verstaerkte-polyamid-scharniere-mit-versenkten-bohrungen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung