??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-1-3031
MATERIAL
Material
Polyamid
FINISH
Dekor
black
A
40 mm
B
40 mm
C
5 mm
D
4 mm
I
11 mm
E
5.5 mm
F
25 mm
H
9 mm
G
25 mm
WEIGHT
Gewicht
56 g
M
M5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25508-verstaerkte-polyamid-scharniere-mit-integrierten-stiftbolzen-aus-edelstahl.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung