??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-1-3032
MATERIAL
Matière
polyamide
FINISH
Finition
noir
A
50 mm
B
50 mm
C
6 mm
D
6 mm
I
15 mm
E
6.5 mm
F
30 mm
H
11.5 mm
G
30 mm
WEIGHT
poids
76 g
M
M6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25509-charnieres-en-polyamide-avec-goujons-inox.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques