??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-1-3032
MATERIAL
Material
polyamide
FINISH
Dekor
schwarz
A
50 mm
B
50 mm
C
6 mm
D
6 mm
I
15 mm
E
6.5 mm
F
30 mm
H
11.5 mm
G
30 mm
WEIGHT
Gewicht
76 g
M
M6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25509-verstaerkte-polyamid-scharniere-mit-integrierten-stiftbolzen-aus-edelstahl.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung