??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-1-3564
MATERIAL
Matière
polyamide
FINISH
Finition
noir
A
30 mm
B
30 mm
C
3 mm
D
3 mm
E
3.5 mm
F
18 mm
WEIGHT
poids
18 g
S
3.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques