??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-1-3564
MATERIAL
Material
Polyamid
FINISH
Dekor
schwarz
A
30 mm
B
30 mm
C
3 mm
D
3 mm
E
3.5 mm
F
18 mm
WEIGHT
Gewicht
18 g
S
3.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung