??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-1-3565
MATERIAL
Material
Polyamid
FINISH
Dekor
schwarz
A
40 mm
B
40 mm
C
5.2 mm
D
4 mm
E
5.7 mm
F
25 mm
WEIGHT
Gewicht
25 g
S
5.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung