??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-1-3567
MATERIAL
Matière
polyamide
FINISH
Finition
noir
A
60 mm
B
60 mm
C
6.5 mm
D
6 mm
E
7 mm
F
36 mm
WEIGHT
poids
36 g
S
6.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques