??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-1-3568
MATERIAL
Material
Polyamid
FINISH
Dekor
schwarz
A
60 mm
B
60 mm
C
6.5 mm
D
6 mm
E
7 mm
F
36 mm
WEIGHT
Gewicht
36 g
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung