??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-1-3569
MATERIAL
Matière
polyamide
FINISH
Finition
noir
A
40 mm
B
80 mm
C
5.2 mm
D
4 mm
E
5.7 mm
F
13.5 mm
H
19 mm
WEIGHT
poids
25 g
S
5.3 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques