??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-1-3575
MATERIAL
Material
Polyamid
FINISH
Dekor
schwarz
A
50 mm
B
75 mm
C
5.9 mm
D
5 mm
E
6.4 mm
F
15.5 mm
H
24 mm
WEIGHT
Gewicht
30 g
S
6.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung