??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-1-3575
MATERIAL
Matière
polyamide
FINISH
Finition
noir
A
50 mm
B
75 mm
C
5.9 mm
D
5 mm
E
6.4 mm
F
15.5 mm
H
24 mm
WEIGHT
poids
30 g
S
6.4 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques