??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3006
MATERIAL
Material
Polypropylen
FINISH
Dekor
weiß
A
38.1 mm
B
25.4 mm
C
1.6 mm
F
15.9 mm
G
28.6 mm
WEIGHT
Gewicht
5 g
S
3.43 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25516-kunststoffscharniere-38-1-mm-und-50-8-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung