??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3008
MATERIAL
Matière
polypropylene
FINISH
Finition
black
A
38.1 mm
B
25.4 mm
C
1.6 mm
F
15.9 mm
G
28.6 mm
WEIGHT
poids
5 g
S
3.43 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25517-charnieres-en-plastique-38-1-mm-et-50-8-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques