??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3012
MATERIAL
Matière
polypropylene
FINISH
Finition
white
A
88.9 mm
B
88.9 mm
C
6.35 mm
E
71.4 mm
F
54 mm
G
73 mm
WEIGHT
poids
35 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25520-charnieres-en-plastique-88-9-mm-et-101-6-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques