??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3015
MATERIAL
Material
polypropylene
FINISH
Dekor
white
A
101.6 mm
B
101.6 mm
C
6.35 mm
E
79.4 mm
F
54 mm
H
27.8 mm
G
83.4 mm
WEIGHT
Gewicht
50 g
S
8 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26011-kunststoffscharniere-88-9-mm-und-101-6-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung