??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3017
MATERIAL
Matière
polypropylène
FINISH
Finition
noir
A
101.6 mm
B
101.6 mm
C
6.35 mm
E
79.4 mm
F
54 mm
H
27.8 mm
G
83.4 mm
WEIGHT
poids
50 g
S
8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26013-charnieres-en-plastique-88-9-mm-et-101-6-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques