??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
54-7-3543
MATERIAL
Matière
polymer
FINISH
Finition
dark grey
A
115 mm
B
72 mm
C
26.5 mm
D
26 mm
TORQUE
Couple
5 - 7 N.m N.m
NOTE
Note
Frein de chute à l'ouverture de la charnière : charnière sans marquage
WEIGHT
poids
180 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30169-charnieres-plastique-double-amortissement.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques