??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3543
MATERIAL
Material
polymer
FINISH
Dekor
dark grey
A
115 mm
B
72 mm
C
26.5 mm
D
26 mm
TORQUE
Drehmoment
5 - 7 N.m N.m
NOTE
Ausführung
Dämpfungsrichtung wenn das Scharnieröffnet: Scharnier ohne Farbkennzeichnung auf der Rückseite
WEIGHT
Gewicht
180 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30169-gedaempftes-soft-closing-scharnier-aus-polymer.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung